Danfoss logo
Flow-Actuator - AFQ - 003G1024 + 003G1025

AFQ, PN 25, 0.5 bar, 250 cm²

003G1025

Funzione: Regolatore di portata

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 25
Contains batteriesNo
DescrizioneAFQ PB25 /0,5 250 cm2 molla int.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm] [Max]250 mm
Diametro [mm] [Min]15 mm
Dimensione attuatore [cm2]250 cm²
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
FunzioneRegolatore di portata
Gruppo prodottiAttuatori - Pressione e portata
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]250.00 bar
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]15.00 bar
Limitazione portataNo
Material DescriptionAKTUATOR TIL FLOWREGULERIN
Materiale corpoSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Caratteristica
Valore
Materiale membrana attuatoreEPDM (rullo, rinforzato in fibra)
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
N. dossier SCIPea5a5184-24a4-4fdd-a879-94cec6dc68db
Nome prodotto dossier SCIPAFQ PB25
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Pressione di esercizio [bar] [Max]25 bar
Pressione diff. limitatore portata - dpb [bar]0.50 bar
Pressione nominale [bar]25 bar
Product line08
Regolatore di pressioneNessuno
Regolazione portataSì
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipo di impostazioneFixed
Tipo di prodottoAFQ
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo9.738 Kilogram
Peso netto9.738 Kilogram
Volume17.389 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421808399
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm