Danfoss logo
Render - AFPQ - 003G1029, 003G1031, 003G1032, 003G1033, 003G1035, 003G1036

AFPQ, PN 40, 0.15 bar - 1.5 bar, 0.5 bar, 250 cm², ROSSO

003G1032

AFPQ PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 rosso

Sostituzione consigliata: 003G5713, 003G5717

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Campo regolazione pressione [bar] [Max]1.50 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 40
ColoreROSSO
Contains batteriesNo
DescrizioneAFPQ PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 rosso
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm] [Max]250 mm
Diametro [mm] [Min]15 mm
Dimensione attuatore [cm2]250 cm²
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
FunzioneRegolatore portata e press. diff.
Gruppo prodottiAttuatori - Pressione e portata
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]1.50 bar
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]0.15 bar
Limitazione portataNo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionAKTUATOR TIL DIFFERENSTRYK
Materiale corpoSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Materiale membrana attuatoreEPDM (rullo, rinforzato in fibra)
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Pressione di esercizio [bar] [Max]40 bar
Pressione diff. limitatore portata - dpb [bar]0.50 bar
Pressione nominale [bar]40 bar
Product line08
Regolatore di pressioneRegolatore pressione differenziale
Regolazione portata
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipo di impostazioneAdjustable
Tipo di prodottoAFPQ
Versione montaggioRitorno

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo26.664 Kilogram
Peso netto26.664 Kilogram
Volume49.141 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421808467
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm