Danfoss logo
Render - AFPB-F - 003G1026

AFPB-F, PN 25, 0.2 bar, 250 cm²

003G1026

AFPB-F PB25 0,2 250 cm2 molla int.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo regolazione pressione [bar] [Max]0.20 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 25
Contains batteriesNo
Corsa [mm]7.00 mm
DescrizioneAFPB-F PB25 0,2 250 cm2 molla int.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm] [Max]125 mm
Diametro [mm] [Min]15 mm
Dimensione attuatore [cm2]250 cm²
dPb virtuale0.2
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
FunzioneLimitatore portata e press. diff.
Gruppo prodottiAttuatori - Pressione e portata
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]0.20 bar
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]0.20 bar
Caratteristica
Valore
Limitazione portata
Material DescriptionAKTUATOR TIL DIFFERENSTRYK
N. dossier SCIP1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
Nome prodotto dossier SCIPAFP/A/B
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Pressione di esercizio [bar] [Max]25 bar
Pressione diff. limitatore portata - dpb [bar]0.20 bar
Pressione nominale [bar]25 bar
Product line08
Regolatore di pressioneRegolatore pressione differenziale
Regolazione portataNo
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Tipo di impostazioneFixed
Tipo di prodottoAFPB-F
Versione montaggioRitorno

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo48.5 Kilogram
Peso netto9.6 Kilogram
Volume65.25 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421808405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm