Valvole per riscaldamento e raffrescamento
Product types shown: 8

VF 2 / VF 3
Le valvole VF 2 e VF 3 sono una soluzione efficace e di qualità per la maggior parte delle applicazioni idroniche e di refrigerazione. Le valvole sono state progettate per l’uso con i seguenti attuatori:
- DN 15-50 con attuatori AMV(E) 335, AMV(E) 435 o AMV(E) 438 SU. Con attuatori AMV(E) 25 (SU/SD) o AMV(E) 35 (con adattatore 065Z0311);
- DN 65, 80 con attuatori AMV(E) 335 o AMV(E) 435. Con attuatore AMV(E) 56 (con adattatore 065Z0312);
- DN 100 con attuatori AMV(E) 55/56 o AMV(E) 65x;
- DN 125, 150 con attuatori AMV(E) 55/56, AMV(E) 65x o AMV(E) 85/86;
- DN 200-300 con attuatori AME 685 o AME 855.

VG / VGF (PN 25)
VG and VGF are pressure relieved 2-way normally open (NO) valves, designed to be combined with: AVT thermostatic actuators; STM safety temperature monitors; STL safety temperature limiters. In combination with AVT thermostatic actuators, valves can be used primarily: for domestic hot water (DHW) production (Hot water tanks; Storage charge systems; Instantaneous domestic hot water production); and in mixing loops and room heating systems as well.

VGU / VGUF
VGU and VGUF are pressure relieved 2-way normally closed (NC) valves, designed to be combined with:
- AVT Temperature actuators;
- AMV(E) 20 / AMV(E) 30 electrical actuators;
- AMV(E) 23 / AMV(E) 33 electrical actuators with spring return function.
In combination with AVT temperature actuators and AMV(E) electrical actuators, valves can be used primarily in cooling systems.
VL 2 / VL 3
Le valvole VL 2 e VL 3 sono una soluzione efficace e di qualità per la maggior parte delle applicazioni idroniche e di raffrescamento.
Le valvole sono state progettate per l’uso con i seguenti attuatori:
-DN 15-50 con attuatori AMV(E) 435 o AMV(E) 438 SU. Con attuatori AMV(E) 25 (SU/SD) o AMV(E) 35 (con adattatore 065Z0311).
-DN 65-80 con attuatori AMV(E) 435. Con attuatore AMV(E) 56 (con adattatore 065Z0312).
-DN 100 con attuatori AMV(E) 55 o AMV(E) 56, AMV(E) 655, AMV(E) 658 SU/SD o AMV(E) 659 SD.
Le combinazioni con altri attuatori sono riportate nella sezione "Accessori".
VMV
VMV is 3-way seated mixing valve primarily use for flow temperature control.
It can be combined with:
• AMV(E) 10, 13 electrical actuator
• AMV 150 + AMV(E) 130/140 electrical actuator
• ABV thermohydraulic actuator (NC version only for DN15 and DN20).
• VMV DN 15 and DN 20 can additionally be combined with self-acting thermostatic actuators RAVK
VRB 2 / VRB 3
Le valvole VRB sono una soluzione efficace e di qualità per la maggior parte delle applicazioni idroniche e di refrigerazione.
Le valvole sono state progettate per l’uso con i seguenti attuatori:- Con attuatori AMV(E) 435 o AMV(E) 438 SU.
- Con attuatori AMV(E) 25, 25 SU/SD, 35 (con adattatore 065Z0311).

VRG 2/VRG 3
Le valvole VRG sono una soluzione efficace e di qualità per la maggior parte delle applicazioni idroniche e di refrigerazione.
Le valvole sono state progettate per l’uso con i seguenti attuatori:
- AMV(E) 435 o AMV(E) 438 SU.
- AMV(E) 25, 25 SU/SD, 35 (con adattatore 065Z0311).
Le combinazioni degli attuatori sono riportate nella sezione “Dimensioni”.