Danfoss logo
VL 2 / VL 3-product-category

VL 2 / VL 3

Le valvole VL 2 e VL 3 sono una soluzione efficace e di qualità per la maggior parte delle applicazioni idroniche e di raffrescamento.

Le valvole sono state progettate per l’uso con i seguenti attuatori:
    -DN 15-50 con attuatori AMV(E) 435 o AMV(E) 438 SU. Con attuatori AMV(E) 25 (SU/SD) o AMV(E) 35 (con adattatore 065Z0311).
    -DN 65-80 con attuatori AMV(E) 435. Con attuatore AMV(E) 56 (con adattatore 065Z0312).
    -DN 100 con attuatori AMV(E) 55 o AMV(E) 56, AMV(E) 655, AMV(E) 658 SU/SD o AMV(E) 659 SD.

Le combinazioni con altri attuatori sono riportate nella sezione "Accessori".

Features and benefits

  • Tenuta completamente ermetica "bubble tight" DN 15-80
  • Assemblaggio a innesto rapido (senza attrezzi) con AMV(E) 435
  • Versioni a 2 e 3 vie dedicate
  • Idonee per applicazioni di deviazione (3 vie)