Danfoss logo
VF 2 / VF 3-product-category

VF 2 / VF 3

Le valvole VF 2 e VF 3 sono una soluzione efficace e di qualità per la maggior parte delle applicazioni idroniche e di refrigerazione. Le valvole sono state progettate per l’uso con i seguenti attuatori:

  • DN 15-50 con attuatori AMV(E) 335, AMV(E) 435 o AMV(E) 438 SU. Con attuatori AMV(E) 25 (SU/SD) o AMV(E) 35 (con adattatore 065Z0311);
  • DN 65, 80 con attuatori AMV(E) 335 o AMV(E) 435. Con attuatore AMV(E) 56 (con adattatore 065Z0312);
  • DN 100 con attuatori AMV(E) 55/56 o AMV(E) 65x;
  • DN 125, 150 con attuatori AMV(E) 55/56, AMV(E) 65x o AMV(E) 85/86;
  • DN 200-300 con attuatori AME 685 o AME 855.

Le combinazioni degli attuatori sono riportate nella sezione “Dimensioni”.

Features and benefits

  • Tenuta morbida DN15-80, 200-300
  • Assemblaggio a innesto rapido (senza attrezzi) con AMV(E) 335, AMV(E) 435
  • Valvola dedicata a 2 e 3 vie
  • Idonee per applicazioni di deviazione (3 vie)