Collettori
Unlike many other manufacturers of floor heating manifolds offering ready-mounted manifold sets, we offer a wide range of high-quality components to make one yourself. This way you can choose the components based on requirements and establish the best possible manifold suited for the job.
Product types shown: 5

Collettore SSM
Il collettore SSM è progettato per il controllo del flusso d'acqua negli impianti di riscaldamento a pavimento. Ogni circuito di tubazioni dell'impianto di riscaldamento a pavimento è collegato al collettore, consentendo il controllo individuale del flusso d'acqua o dell'apporto di calore a ogni stanza dell'edificio.
Il collettore è composto da un collettore di mandata e da un collettore di ritorno. Il collettore di mandata consente l'intercettazione individuale di ciascun circuito tramite un flussimetro o una valvola di intercettazione. Il collettore di ritorno è dotato di una valvola integrata, che garantisce un bilanciamento idronico ottimale dell'impianto.
Le valvole integrate possono essere controllate da attuatori termici, opzionalmente tramite un sensore ambiente meccanico. Il collettore è disponibile in moduli fino a 12 circuiti. Sono disponibili valvole a sfera opzionali per l'intercettazione forzata tra il collettore e l'impianto.
Ogni collettore SSM è dotato di uno sfiato manuale dell'aria e di una valvola di scarico girevole a 360°.