Danfoss logo
Collettore SSM-product-category

Collettore SSM

Il collettore SSM è progettato per il controllo del flusso d'acqua negli impianti di riscaldamento a pavimento. Ogni circuito di tubazioni dell'impianto di riscaldamento a pavimento è collegato al collettore, consentendo il controllo individuale del flusso d'acqua o dell'apporto di calore a ogni stanza dell'edificio.
Il collettore è composto da un collettore di mandata e da un collettore di ritorno. Il collettore di mandata consente l'intercettazione individuale di ciascun circuito tramite un flussimetro o una valvola di intercettazione. Il collettore di ritorno è dotato di una valvola integrata, che garantisce un bilanciamento idronico ottimale dell'impianto.
Le valvole integrate possono essere controllate da attuatori termici, opzionalmente tramite un sensore ambiente meccanico. Il collettore è disponibile in moduli fino a 12 circuiti. Sono disponibili valvole a sfera opzionali per l'intercettazione forzata tra il collettore e l'impianto.
Ogni collettore SSM è dotato di uno sfiato manuale dell'aria e di una valvola di scarico girevole a 360°.

Features and benefits

  • La valvola integrata con preregolazione visibile allo stato dell'arte compensa le diverse lunghezze dei circuiti del riscaldamento
  • Premistoppa con perno resistente alla corrosione
  • La valvola di controllo consente l'uso di attuatori e regolatori
  • Nessun intasamento, se non c'è calore nel circuito, aprire completamente la preregolazione su N e lasciare defluire lo sporco
  • Flussimetro con indicazione visiva della portata
  • Scarico girevole per un facile accesso durante lo scarico, il riempimento e il fllussaggio
  • Design leggero:
    • Meno piombo
    • Meno acqua
    • Meno metalli
  • La funzione di chiusura consente l'isolamento dei singoli circuiti delle tubazioni per la manutenzione e la risoluzione dei problemi
  • Collettore monoblocco (sfiato aria e scarico integrati) riduce il rischio di perdite
  • Corpo collettore in acciaio inox
    • Meno ottone
    • Peso più leggero ed eccellente resistenza alla corrosione
    • Bassa conduttività termica - minore perdita di calore