Valvole AB-QM
Product types shown: 3
AB-QM
Danfoss AB-QM è una valvola di regolazione indipendente dalla pressione (PICV) che unisce un’elevata precisione e durata alla massima facilità di utilizzo sul mercato. Il design dell’AB-QM è studiato per garantire una tempestiva attuazione del proprio progetto nel rispetto del budget, offrendo al contempo l’impianto HVAC più efficiente.
Le valvole indipendenti dalla pressione sono valvole di regolazione con funzione di bilanciamento automatico. Un regolatore di pressione integrato mantiene una pressione differenziale costante tramite la valvola di regolazione, assicurando piena autorità e limitazione automatica della portata. Riunendo due funzioni in una, regolazione e bilanciamento idronico automatico, le PICV Danfoss rappresentano una soluzione economica per le sfide che devono affrontare i progettisti di impianti HVAC. La valvola AB-QM può essere utilizzata anche negli impianti di refrigerazione industriale.