AB-QM
Danfoss AB-QM è una valvola di regolazione indipendente dalla pressione (PICV) che unisce un’elevata precisione e durata alla massima facilità di utilizzo sul mercato. Il design dell’AB-QM è studiato per garantire una tempestiva attuazione del proprio progetto nel rispetto del budget, offrendo al contempo l’impianto HVAC più efficiente.
Le valvole indipendenti dalla pressione sono valvole di regolazione con funzione di bilanciamento automatico. Un regolatore di pressione integrato mantiene una pressione differenziale costante tramite la valvola di regolazione, assicurando piena autorità e limitazione automatica della portata. Riunendo due funzioni in una, regolazione e bilanciamento idronico automatico, le PICV Danfoss rappresentano una soluzione economica per le sfide che devono affrontare i progettisti di impianti HVAC. La valvola AB-QM può essere utilizzata anche negli impianti di refrigerazione industriale.
Features and benefits
- La precisa limitazione della portata assicura sempre la portata corretta al momento giusto, con minima energia di pompaggio.
- Gamma completa da DN 15 a DN 250 per portate fino a 670 m3/h.
- Disponibile con filettatura interna ed esterna per un utilizzo universale.
- Grazie al test di durata Danfoss, l’AB-QM ha la resistenza best-in-class a incrostazioni e ostruzioni.
- Facile risoluzione dei problemi grazie all’impostazione sempre visibile e alla possibilità di misurare la portata mediante prese di pressione.
- Minima isteresi per un controllo della temperatura stabile e preciso.
- A prova di futuro con una gamma di attuatori intelligenti, pronta per l’utilizzo con l’HVAC 4.0 ottimizzato e basato sui dati.