Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV PURE, Versione: A, DN 20

003Z6520

MTCV PURE A VERSION DN20

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max]60 °C
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min]35 °C
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 10
Contains batteriesNo
DescrizioneMTCV PURE A VERSION DN20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 20
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Funzione disinfezioneNo
Gruppo prodottiBilanciamento acqua calda
Caratteristica
Valore
Impostazione di fabbrica [°C]50 °C
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMTCV PURE A VERSION DN20
Materiale corpo valvolaRg+
Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Max]100 KPa
Product line28
Temperatura mezzo [°C] [Max]100 °C
Tipi di attacchiFilettatura Interna ISO 7/1Rp ¾
Tipo approvazioneN/A
Tipo di prodottoMTCV PURE
Valori Kvs [m³/h]1.80 m³/h
VersioneA

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.621 Kilogram
Peso netto0.588 Kilogram
Volume0.534 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162502815
Proposition 65No significant risk