MTCV
La MTCV è una valvola di bilanciamento termostatico multifunzione utilizzata negli impianti di acqua calda sanitaria con ricircolo.
La valvola MTCV garantisce il bilanciamento termico negli impianti di acqua calda sanitaria mantenendo una temperatura costante nell’impianto stesso, limitando la portata nei tubi di ricircolo al livello minimo necessario.
Per soddisfare le crescenti richieste di qualità dell’acqua potabile, le valvole Danfoss MTCV sono realizzate con materiali resistenti alla corrosione e a basso contenuto di piombo:
- Corpo valvola realizzato in bronzo rg5
- Componenti realizzati con materiali a basso contenuto di piombo
- Cono principale realizzato in polimero di ingegneria avanzata POM-C.
Features and benefits
- Modulo di disinfezione automatico (autoazionato) - termoelemento.
- Regolatore elettronico con attuatore termico TWA e sensori termici PT1000.