Thermal balancing
Product types shown: 2

CCR2+
The CCR2+ optimizes thermal disinfection in hot water systems with temperature registration and monitoring. It can be used independently for temperature registration. Thermal disinfection is effective for bacteria pasteurisation (Legionella pnemophila). Optimizing this process reduces energy consumption and disinfection time, lowering bacterial contamination risks. Disinfection temperatures range from 50 °C to 78 °C; time is adjusted based on Brundrett recommendations and cannot be altered beyond set limits.The CCR2+ features LED status indicators, a built-in Web-Server App, Wi-Fi, LAN port, and memory for temperature data storage. Users can adjust the storage rate and export data to Excel. It controls multiple risers with thermoactuators and PT1000 sensors. One unit manages 20 risers and an S0 sensor for disinfection initiation. Additional features include alarm output, pump protection, and system expansion. Power supply is ~24 V (DC), 50 Hz. Installation is on a standard DIN relay.

MTCV
La MTCV è una valvola di bilanciamento termostatico multifunzione utilizzata negli impianti di acqua calda sanitaria con ricircolo.
La valvola MTCV garantisce il bilanciamento termico negli impianti di acqua calda sanitaria mantenendo una temperatura costante nell’impianto stesso, limitando la portata nei tubi di ricircolo al livello minimo necessario.
Per soddisfare le crescenti richieste di qualità dell’acqua potabile, le valvole Danfoss MTCV sono realizzate con materiali resistenti alla corrosione e a basso contenuto di piombo:
- Corpo valvola realizzato in bronzo rg5
- Componenti realizzati con materiali a basso contenuto di piombo
- Cono principale realizzato in polimero di ingegneria avanzata POM-C.