Danfoss logo
MTCV-B_003Z4515_003Z2021_L

MTCV PURE, Versione: A, DN 15

003Z6515

MTCV PURE A VERSION DN15

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max]60 °C
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min]35 °C
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 10
Contains batteriesNo
DescrizioneMTCV PURE A VERSION DN15
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 15
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Funzione disinfezioneNo
Gruppo prodottiBilanciamento acqua calda
Caratteristica
Valore
Impostazione di fabbrica [°C]50 °C
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMTCV PURE A VERSION DN15
Materiale corpo valvolaRg+
Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Max]100 KPa
Product line28
Temperatura mezzo [°C] [Max]100 °C
Tipi di attacchiFilettatura Interna ISO 7/1Rp ¾
Tipo approvazioneN/A
Tipo di prodottoMTCV PURE
Valori Kvs [m³/h]1.50 m³/h
VersioneA

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.567 Kilogram
Peso netto0.533 Kilogram
Volume0.534 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162502785
Proposition 65No significant risk