Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Versione: A, DN 20

003Z4520

MTCV DN 20, Valvola di circolazione termostatica multifunzione, versione AQ

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max]60 °C
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min]35 °C
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 10
Contains batteriesNo
DescrizioneMTCV DN 20, Valvola di circolazione termostatica multifunzione, versione AQ
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 20
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Funzione disinfezioneNo
Gruppo prodottiBilanciamento acqua calda
Caratteristica
Valore
Impostazione di fabbrica [°C]50 °C
Material DescriptionMTCV A VERSION DN20
Materiale corpo valvolaRg5
N. dossier SCIP583eb573-86ef-490a-9e9e-7ef8c77b52d8
Nome prodotto dossier SCIPMTCV Version A
Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Max]100 KPa
Product line28
Temperatura mezzo [°C] [Max]100 °C
Tipi di attacchiFilettatura Interna ISO 7/1Rp ¾
Tipo approvazioneACSPZH
Tipo di prodottoMTCV
Valori Kvs [m³/h]1.80 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.634 Kilogram
Peso netto0.632 Kilogram
Volume0.495 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104092119
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm