MTCV, Versione: O, DN 15
003Z0514
MTCV DN 15, Valvola di circolazione termostatica multifunzione, versione 0
003Z0514
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Max] | 60 °C |
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Min] | 35 °C |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe pressione | PN 10 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | MTCV DN 15, Valvola di circolazione termostatica multifunzione, versione 0 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni valvola | DN 15 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funzione disinfezione | No |
| Gruppo prodotti | Bilanciamento acqua calda |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Impostazione di fabbrica [°C] | 50 °C |
| Material Description | MTCV 0 VERSION DN15 Rg5 |
| Materiale corpo valvola | Rg5 |
| Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Max] | 100 KPa |
| Product line | 28 |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 100 °C |
| Tipi di attacchi | Filettatura Interna ISO 7/1Rp ½ |
| Tipo approvazione | N/A |
| Tipo di prodotto | MTCV |
| Valori Kvs [m³/h] | 1.50 m³/h |
| Versione | O |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.578 Kilogram |
| Peso netto | 0.552 Kilogram |
| Volume | 0.566 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421547175 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |