24Vdc
087N7859
TPOne OT, 24vdc powered Programmable thermostat to use with OpenTherm boilers
087N7859
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| °C o °F selezionabili | Sì |
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.044 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.022 |
| Accuratezza di temperatura | ±1°C |
| Altezza [mm] | 66 mm |
| Applicazione | Room heating |
| Approvazione | CEUKCA |
| Backplate | Custom Backplate |
| Battery type or Name | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 8.3.17.3 |
| CODICE UNSPSC | 41112209 |
| Colore | RAL 9010 bianco |
| Contains batteries | Yes |
| Controllo avvio ottimale | Sì |
| Controllo avvio ritardato | Sì |
| Controllo dell’inquinamento | Grado 2 |
| Controllo ON/OFF modulante | Sì |
| Descrizione | TPOne OT, 24vdc powered Programmable thermostat to use with OpenTherm boilers |
| Descrizione prodotto | TPOne OT |
| Design standard | EN 60730-2-9 |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Display orologio | Display AM/PM o 24 ore |
| Display retroilluminato | Sì |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Etichetta prodotto | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I7(a)6(c) |
| Funzione di esclusione | Sì |
| Funzione vacanze | Sì |
| Garanzia [Anno] | 5 |
| Gruppo prodotti | Termostati ambiente programmabili |
| In scope of WEEE | Yes |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Interruttore spento | Sì |
| Larghezza [mm] | 155.00 mm |
| Material Description | TPOne-OT |
| Materiale | ABS+PC, non-flammable |
| Mezzo | A |
| Modalità di termostato | Sì |
| Mostra tempo o temperatura | Sì |
| N. dossier SCIP | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| Nome categoria | Programmable thermostat |
| Nome prodotto dossier SCIP | Electronic programmable room thermostat |
| On/Off per giorno | 6 |
| Opzione sensore remoto | Sì |
| Orologio e calendario impostati in fabbrica | No |
| Product line | 03 |
| Profondità [mm] | 30 mm |
| Programmi preregolati in fabbrica | Sì |
| Protezione antigelo | Sì |
| Quantità batteria | 2 |
| Regolazione On/Off | Sì |
| Relè di uscita di tipo induttivo [A] | 1 A |
| Relè di uscita di tipo resistivo [A] | 3 A |
| Risparmio ora legale automatica | Sì |
| Sensore integrato | Sì |
| Temperatura [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 45 °C |
| Tensione d'impulso nominale [kV] | 4.0 kV |
| Test durezza della sfera [°C] | 75 °C |
| Timer intervallo di manutenzione | Sì |
| Tipo batteria | 2 batterie alcaline AA |
| Tipo di controllo | On/Off load compensation |
| Tipo di prodotto | TPOne |
| Tipo di programmazione | 7 giorni, 5/2 giorni, 24 ore |
| Tipo mandata | 24Vdc |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.31 Kilogram |
| Peso netto | 0.15 Kilogram |
| Volume | 0.882 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567408801 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |