TPOne
La piattaforma del termostato ambiente programmabile TPOne offre nuovi livelli di interazione intuitiva. Il versatile display con matrice a punti utilizza icone e informazioni testuali di facile lettura per fornire feedback sullo stato e sulle impostazioni all’installatore e all’utente. Quando il display viene attivato, la retroilluminazione si accende e vengono fornite indicazioni su quali pulsanti premere per regolare la temperatura o navigare nel menu delle impostazioni.
La regolazione Cronoproporzionale, Compensazione del carico è il sistema di regolazione termica predefinito che fornisce maggiore comfort e una migliore economia rispetto al controllo On/Off standard. È comunque possibile selezionare anche il controllo On/Off standard.
Se è impostata la modalità cronoproporzionale, il termostato regola il sistema su una durata del ciclo fissa e quindi determina la durata dei periodi ON/OFF all’interno di ogni ciclo in proporzione al carico.
L’algoritmo di controllo usato per determinare i periodi ON/OFF utilizza una routine proporzionale e integrale (PI) per eliminare lo scostamento normalmente associato a una regolazione ON/OFF o a una regolazione proporzionale semplice.
La regolazione cronoproporzionale assicura un comfort notevolmente maggiore e migliora in genere l’efficienza della caldaia grazie a una ottimizzazione della temperatura dell’acqua.
Per TPOne abbiamo riprogettato le opzioni di accensione del riscaldamento. L’accensione standard è predefinita e fornisce riscaldamento istantaneo al momento pianificato. È possibile selezionare anche le nuove funzionalità di accensione dinamica Ritardo e Ottimizzata. L’accensione ritardata mette in pausa l’avvio del riscaldamento all’orario predefinito in base alla differenza tra la temperatura ambiente e quella richiesta, riducendo il consumo energetico. L’accensione Ottimizzata esegue il monitoraggio della differenza tra la temperatura ambiente e quella richiesta e calcola l’orario migliore per accendere il riscaldamento, in modo da arrivare al setpoint all’orario impostato.
Ogni giorno, entrambe le funzionalità consentono la regolazione dinamica in base alla precisione delle prestazioni, per assicurare un controllo più accurato ed eliminare l’esigenza dell’impostazione e della regolazione manuale.
Features and benefits
- Menu delle impostazioni utente e installatore separati
- Pianificazione delle vacanze
- Limiti di temperatura superiori e inferiori
- Controllo a pulsanti a sfioramento capacitivi
- Blocco dei pulsanti
- Visualizzazione a scelta in °C o °F
- Clic dei pulsanti udibile (selezionabile)
- Impostazione della temperatura di protezione antigelo
- Canale dell’acqua calda domestica selezionabile (solo variante alimentata dalla rete)
- Display con testo di facile leggibilità (7 lingue)