Danfoss logo
087N7858 TPOneRF + RX1-S V2 R

TPOne- RF G + RX1-S, V2, Batterie per termostato + 230V per il ricevitore

087N7858

TPOne-RF + RX1-S, Battery powered RF electronic programmable room thermostat and single channel RF receiver

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
°C o °F selezionabiliSì
1 Primary battery SUM weight Kg0.044
1 Primary battery weight Kg0.022
Accuratezza di temperatura±1°C
Altezza [mm]66 mm
ApplicazioneRoom heating
ApprovazioneCEUKCA
BackplateIndustry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
CODICE UNSPSC41112209
ColoreRAL 9010 bianco
Contains batteriesYes
Controllo avvio ottimaleSì
Controllo avvio ritardatoSì
Controllo dell’inquinamentoGrado 2
Controllo ON/OFF modulanteSì
DescrizioneTPOne-RF + RX1-S, Battery powered RF electronic programmable room thermostat and single channel RF receiver
Descrizione prodottoTPOne- RF G + RX1-S, V2
Design standardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Display orologioDisplay AM/PM o 24 ore
Display retroilluminatoSì
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Frequenza RF [MHz]433.92 MHz
Funzione di esclusioneSì
Funzione vacanzeSì
Garanzia [Anno]5
Gruppo prodottiTermostati ambiente programmabili
In scope of WEEEYes
Indicatore carica batteria bassaSì
Interruttore spentoSì
Intervallo RF [m]30 m
Larghezza [mm]155.00 mm
Caratteristica
Valore
Material Description'TPOne-RF + RX1-S*
MaterialeABS+PC, non-flammable
MezzoA
Modalità di termostatoSì
Mostra tempo o temperaturaSì
N. dossier SCIP1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Nome categoriaProgrammable thermostat
Nome prodotto dossier SCIPElectronic programmable room thermostat
On/Off per giorno6
Opzione sensore remotoSì
Orologio e calendario impostati in fabbricaNo
Product line03
Profondità [mm]30 mm
Programmi preregolati in fabbricaSì
Protezione antigeloSì
Quantità batteria2
Regolazione On/OffSì
Relè di uscita di tipo induttivo [A]1 A
Relè di uscita di tipo resistivo [A]3 A
Risparmio ora legale automaticaSì
Sensore integratoSì
Temperatura [°C] [Max]35 °C
Temperatura [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max]45 °C
Tensione d'impulso nominale [kV]2.5 kV
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Test durezza della sfera [°C]75 °C
Timer intervallo di manutenzioneSì
Tipo batteria2 batterie alcaline AA
Tipo di controlloOn/Off load compensation
Tipo di prodottoTPOne
Tipo di programmazione7 giorni, 5/2 giorni, 24 ore
Tipo mandataBatterie per termostato + 230V per il ricevitore
Tolleranza±15%
Vita utile batteria [Anni]2.0 anno

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.52 Kilogram
Peso netto0.48 Kilogram
Volume2.132 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162419267
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm