Danfoss logo
070-7300_RSH032M_2251

Pompe, RSA

070-5376

Tipo di prodotto: RSA, Ugello/Pressione attacco: L

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
Area del filtro [cm²]75.0 cm²
Aspirazione della linea del vuoto [bar] [Max]0.4 bar
Capacità [l/h]50.00 L/h
CE markNo
Chiavetta/Piatto albero1 piatto
China RoHS complianceYes
CommentiRotazione eattacchiugello/pressione sono sempreindicati come se visti dall'estremità dell'albero della pompa.
Connessione a tuboMonotubo
Consumo energetico [W]63.0 W
Contains batteriesNo
Coppia iniziale [Nm] [Max]0.20 N-m
DescrizioneRSA 28
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro dell'albero [mm]10.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes
Formato imballoImballo multiplo
Funzione di chiusuraIntercettazione
Grado filtrante [µm]150
Gruppo portata50-99
Gruppo prodottiPompe
Impostazione di fabbrica della pressione [bar]7.0 bar
Intervallo diportata [l/h] [Max]99 L/h
Intervallo diportata [l/h] [Min]50 L/h
Material DescriptionRSA 028 M 2250
Miscela di biocarburanti100
Molla speciale per intervallo di pressione [bar] [Max]5 bar
Molla speciale per intervallo di pressione [bar] [Min]1 bar
Caratteristica
Valore
Monostadio o bistadio1
N. di stadi1
N. dossier SCIPfde6ccba-b92d-41c9-b9fe-c638bda86a99
Nome prodotto dossier SCIPRSA 28 M 2250
Oil typeKerosene/olio leggero
Pressione [bar] [Max]15.00 bar
Pressione [bar] [Min]5.50 bar
Pressione del kerosene [bar] [Max]12 bar
Pressione della linea di alimentazione [bar] [Max]4 bar
Product line02
Punto di definizione [l/h]2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
Quantità per formato imballo6 pz
RotazioneR
SerieRS
Temperatura ambiente [°C] [Max]120 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]120 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-25 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipo di filtroAnello
Tipo di prodottoRSA
Ugello/Pressione attaccoL
UL markNo
Velocità [giri/min] [Max]3600 giri/min
Velocità [giri/min] [Min]2400 giri/min
Velocità della pompa a olio [op/min]3600 op/min
Viscosità [cSt] [Max]18.0 cSt
Viscosità [cSt] [Min]1.3 cSt

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.076 Kilogram
Peso netto2.075 Kilogram
Volume2.261 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425025037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm