Pompa carburante
Power your heating system with efficiency, reliability, and sustainability. Danfoss pumps deliver precise fuel control for residential, commercial, and mobile applications, with flow rates from 24 to 285 L/h. Designed for biofuel compatibility, low emissions, and easy installation, they combine proven durability with future-ready technology.Choose Danfoss – performance you can trust.
Product types shown: 11

BFM
Le pompe BFM sono progettate appositamente per applicazioni di riscaldamento Mobile fino a 24 l/h. Le dimensioni e il peso della pompa la rendonoparticolarmente adatta ai casi in cui lo spazio èlimitato. Tutti i componenti sono progettati per garantire unalunga vita di esercizio con un’efficienza e una durataelevata.

BFP 21 LE
Le pompe tipo BFP 21 LE sono una versione speciale delle pompe BFP 21. La versione LE è dotata di un by-pass tra la linea dell’ugello e l’ aspirazione. Questo by-pass può essere reso inattivo per mezzo della vite K.Le pompe BFP 21 LE sono progettate per l’utilizzo con bruciatori domestici a portata ridotta e bassi valori delle emissioni durante le fasi di avvio ed arresto. Vedi il diagramma portata/pressione.

RSA
Le pompe tipo RSA sono progettate per l ́utilizzo con bruciatori domestici e commerciali di piccolae media potenza con portata fi no 255 l/h. Le pompe hanno una valvola di regolazione incorporata con la funzione di chiusura. Per applicazioni di rifornimento e trasporto del fluido è prevista una molla di regolazione speciale.