Danfoss logo
RSA-product-category

RSA

Le pompe tipo RSA sono progettate per l ́utilizzo con bruciatori domestici e commerciali di piccolae media potenza con portata fi no 255 l/h. Le pompe hanno una valvola di regolazione incorporata con la funzione di chiusura. Per applicazioni di rifornimento e trasporto del fluido è prevista una molla di regolazione speciale.

Features and benefits

  • Utilizzo con olio leggero e kerosene
  • Funzionamento monotubo o bitubo
  • Monostadio
  • Regolatore di pressione incorporato con funzione di chiusura
  • Filtro ad anello
  • Molla speciale per applicazioni di rifornimento o trasporto fluido