BFM
Le pompe BFM sono progettate appositamente per applicazioni di riscaldamento Mobile fino a 24 l/h. Le dimensioni e il peso della pompa la rendonoparticolarmente adatta ai casi in cui lo spazio èlimitato. Tutti i componenti sono progettati per garantire unalunga vita di esercizio con un’efficienza e una durataelevata.
Features and benefits
- Miscele di olio leggero, cherosene e biocarburanti
- Funzionamento bi-tubo
- Monostadio
- Regolatore di pressione integrato
- Elettrovalvola di chiusura
- Albero da Ø6 mm e Ø8 mm
- Biocompatibilità dell’elettrovalvola e delregolatore di pressione (versione Bio100)