Pompe, RSA
070-3354
Tipo di prodotto: RSA, Ugello/Pressione attacco: L
070-3354
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CE |
| Area del filtro [cm²] | 75.0 cm² |
| Aspirazione della linea del vuoto [bar] [Max] | 0.4 bar |
| Capacità [l/h] | 120.00 L/h |
| CE mark | No |
| Chiavetta/Piatto albero | 1 piatto |
| China RoHS compliance | Yes |
| Commenti | Rotazione eattacchiugello/pressione sono sempreindicati come se visti dall'estremità dell'albero della pompa. |
| Connessione a tubo | Monotubo |
| Consumo energetico [W] | 89.0 W |
| Contains batteries | No |
| Coppia iniziale [Nm] [Max] | 0.24 N-m |
| Descrizione | RSA 60 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro dell'albero [mm] | 10.000 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione di chiusura | Intercettazione |
| Grado filtrante [µm] | 150 |
| Gruppo portata | 100-149 |
| Gruppo prodotti | Pompe |
| Impostazione di fabbrica della pressione [bar] | 7.0 bar |
| Intervallo diportata [l/h] [Max] | 149 L/h |
| Intervallo diportata [l/h] [Min] | 100 L/h |
| Material Description | RSA 060 M 2253 |
| Miscela di biocarburanti | 100 |
| Molla speciale per intervallo di pressione [bar] [Max] | 5 bar |
| Molla speciale per intervallo di pressione [bar] [Min] | 1 bar |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Monostadio o bistadio | 1 |
| N. di stadi | 1 |
| N. dossier SCIP | d7554548-0d48-4f87-949e-e06d2b53628e |
| Nome prodotto dossier SCIP | Oil pumps - RSA 60 |
| Oil type | Kerosene/olio leggero |
| Pressione [bar] [Max] | 21.00 bar |
| Pressione [bar] [Min] | 5.50 bar |
| Pressione del kerosene [bar] [Max] | 12 bar |
| Pressione della linea di alimentazione [bar] [Max] | 4 bar |
| Product line | 02 |
| Punto di definizione [l/h] | 2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt |
| Quantità per formato imballo | 6 pz |
| Rotazione | R |
| Serie | RS |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -25 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo di filtro | Anello |
| Tipo di prodotto | RSA |
| Ugello/Pressione attacco | L |
| UL mark | No |
| Velocità [giri/min] [Max] | 3600 giri/min |
| Velocità [giri/min] [Min] | 1400 giri/min |
| Velocità della pompa a olio [op/min] | 3600 op/min |
| Viscosità [cSt] [Max] | 18.0 cSt |
| Viscosità [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2.118 Kilogram |
| Peso netto | 2.117 Kilogram |
| Volume | 3.335 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425025556 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |