Pompe, BFM
071N2556
Tipo di prodotto: BFM, Ugello/Pressione attacco: L
071N2556
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | Intertek Semko |
| Aspirazione della linea del vuoto [bar] [Max] | 2.0 bar |
| Capacità [l/h] | 24.00 L/h |
| CE mark | No |
| Chiavetta/Piatto albero | 1 piatto |
| China RoHS compliance | Yes |
| Commenti | Rotazione eattacchiugello/pressione sono sempreindicati come se visti dall'estremità dell'albero della pompa. |
| Connessione a tubo | 2 tubi |
| Contains batteries | No |
| Coppia iniziale [Nm] [Max] | 0.12 N-m |
| Corrente della bobina | CA |
| Descrizione | Fuel pump BFM L3L, 110V AC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro dell'albero [mm] | 8.000 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Etichetta prodotto | No |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Funzione di chiusura | Arresto |
| Gruppo portata | 0-24 |
| Gruppo prodotti | Pompe |
| Impostazione di fabbrica della pressione [bar] | 10.0 bar |
| In scope of WEEE | No |
| Intervallo diportata [l/h] [Max] | 24 L/h |
| Intervallo diportata [l/h] [Min] | 0 L/h |
| Material Description | Fuel pump BFM L3L |
| Miscela di biocarburanti | 10 |
| Monostadio o bistadio | 1 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| N. di stadi | 1 |
| N. dossier SCIP | c9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4 |
| Nome prodotto dossier SCIP | BFM |
| Oil type | Kerosene/olio leggero |
| Portata[US gal/h] | 6.34 gal/h |
| Pressione [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Pressione [bar] [Min] | 7.00 bar |
| Pressione della linea di alimentazione [bar] [Max] | 2 bar |
| Product line | 02 |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Rotazione | L |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 0 °C |
| Tensione della bobina [V] | 110-120 |
| Tensione di alimentazione [V] [Max] | 120.0 V |
| Tensione di alimentazione [V] [Min] | 110.0 V |
| Tipo di filtro | - |
| Tipo di prodotto | BFM |
| Ugello/Pressione attacco | L |
| UL mark | No |
| Velocità [giri/min] [Max] | 3450 giri/min |
| Velocità [giri/min] [Min] | 2400 giri/min |
| Velocità della pompa a olio [op/min] | 3450 op/min |
| Viscosità [cSt] [Max] | 12.0 cSt |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 419 Gram |
| Peso netto | 356 Gram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.423 Liter |
| EAN/UPC | 5715255122531 |