Danfoss logo
DanfossBurnerPump

Pompe, BFM

071N2554

Tipo di prodotto: BFM, Ugello/Pressione attacco: R

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneIntertek Semko
Aspirazione della linea del vuoto [bar] [Max]2.0 bar
Capacità [l/h]24.00 L/h
CE markNo
Chiavetta/Piatto albero1 piatto
China RoHS complianceYes
CommentiRotazione eattacchiugello/pressione sono sempreindicati come se visti dall'estremità dell'albero della pompa.
Connessione a tubo2 tubi
Contains batteriesNo
Coppia iniziale [Nm] [Max]0.12 N-m
Corrente della bobinaCA
DescrizioneFuel pump BFM L3R, 24V AC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro dell'albero [mm]8.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Etichetta prodottoNo
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo industriale
Funzione di chiusuraArresto
Gruppo portata0-24
Gruppo prodottiPompe
Impostazione di fabbrica della pressione [bar]14.0 bar
In scope of WEEENo
Intervallo diportata [l/h] [Max]24 L/h
Intervallo diportata [l/h] [Min]0 L/h
Material DescriptionFuel pump BFM L3R, 24V AC
Miscela di biocarburanti10
Monostadio o bistadio1
Caratteristica
Valore
N. di stadi1
N. dossier SCIPc9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4
Nome prodotto dossier SCIPBFM
Oil typeKerosene/olio leggero
Portata[US gal/h]0.00 gal/h
Pressione [bar] [Max]15.00 bar
Pressione [bar] [Min]7.00 bar
Pressione della linea di alimentazione [bar] [Max]2 bar
Product line02
Quantità per formato imballo10 pz
RotazioneL
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]70 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]0 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max]70 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]0 °C
Tensione della bobina [V]24
Tensione di alimentazione [V]24.0 V
Tensione di alimentazione [V] [Max]26.4 V
Tensione di alimentazione [V] [Min]21.6 V
Tipo di filtro-
Tipo di prodottoBFM
Ugello/Pressione attaccoR
UL markNo
Velocità [giri/min] [Max]3450 giri/min
Velocità [giri/min] [Min]2400 giri/min
Velocità della pompa a olio [op/min]3450 op/min
Viscosità [cSt] [Max]12.0 cSt

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo419 Gram
Peso netto368 Gram
Caratteristica
Valore
Volume0.423 Liter
EAN/UPC5715162855966