Valvola per acqua azionata dalla pressione, WVO 15, 14 bar - 18 bar, 1.9 m³/h
003N5216
Tipo di attacco: G, Dimensioni attacco [in]: 1/2, Valore kv [m³/h]: 1.9, Configurazione di apertura: Si apre con l'innalzamento della pressione di condensazione, Campo pressione di controllo [bar]: 14 - 18, Tipo attacco (refrigerante): Cartella SAE
003N5216
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | RoHS CinaC UL US LISTEDEACPEDRoHSUA |
| Attacco interno/esterno | Parti interne |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 130 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -25 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 266 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -13 °F |
| Campo pressione di controllo [bar] [Max] | 18.00 bar |
| Campo pressione di controllo [bar] [Min] | 14.00 bar |
| China RoHS compliance | Yes |
| Compatibilità con i lubrificanti | Applicazioni senza olio |
| Configurazione di apertura | Si apre con l'innalzamento della pressione di condensazione |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco (refrigerante) | 1/4 in - 6 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 1/2 |
| Dimensioni orifizio [mm] | 15.00 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(b)6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Frazione dimensioni orifizio [in] | 3/5 in |
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione dell'acqua |
| Massima pressione di test [bar] Pe | 24.0 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 350.0 psig |
| Material Description | WVO 15 14-18 BAR |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale corpo | Ottone |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 16.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 232 psig |
| Mezzo | Acqua frescaGlicole |
| MWP (refrigerante) [bar] | 25.0 bar |
| N. dossier SCIP | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| Nome file approvazione | VALVOLA REFRIGERANTE 53R0 |
| Nome prodotto | Valvola per acqua azionata dalla pressione |
| Nome prodotto dossier SCIP | WV Valves |
| Pressione di prova max. (refrig.) [bar] | 38.0 bar |
| Pressione di prova max. (refrig.) [psig] | 551.0 psig |
| Pressione differenziale [bar] | 10.000 bar |
| Pressione differenziale [psi] | 145.000 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Refrigerante(i) | R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A |
| Refrigeranti certificati UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| Refrigeranti senza olio | R513A |
| Standard di collegamento | ISO 228-1 |
| Tipo attacco (refrigerante) | Cartella SAE |
| Tipo di attacco | G |
| Tipo di prodotto | WVO 15 |
| UL mark | Yes |
| Valore Cv [gal/min.] | 2.200 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 1.900 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.133 Kilogram |
| Peso netto | 0.933 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422057550 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |