WVO
La valvola a pressione per acqua di tipo WVO viene utilizzata per regolare il flusso d'acqua negli impianti di refrigerazione con condensatori raffreddati ad acqua.
La valvola dell'acqua azionata dalla pressione regola in modo modulante la pressione di condensazione, mantenendola costante durante il funzionamento. Quando l'impianto di refrigerazione viene arrestato, il flusso dell'acqua di raffreddamento si interrompe automaticamente.
La valvola dell'acqua a pressione può essere utilizzata con refrigeranti infiammabili. La doppia tenuta tra il refrigerante e la linea dell'acqua garantisce che, in caso di danneggiamento del soffietto e conseguente perdita di refrigerante, quest'ultimo non possa disperdersi nell'acqua. Ciò riduce drasticamente i rischi per la sicurezza.
Ciò significa che la valvola può essere utilizzata insieme a uno scambiatore di calore a doppia parete e che il circuito idraulico in tale sistema non deve essere considerato parte dell'impianto per refrigeranti infiammabili (EN378-1:2008, clausola 4.4.2.2).
Features and benefits
- Valvola compatta
- Pressione di regolazione effettuata in fabbrica (opzionale)
- HCFC, HFC e HC
- Filettature NPT su richiesta
- Tubo capillare disponibile come optional
- Versione in acciaio inox disponibile su richiesta
- Adatto per refrigeranti infiammabili
- Può essere utilizzato nella seguente gamma EX: Categoria 3 (Zona 2)