Regolatore di pressione evaporatore, KVP 28
034L1076
Dim. uscita [in]: 1 1/8 in, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Valore kv [m³/h]: 8, Max. Pressione di esercizio [bar]: 18
034L1076
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | No |
| Approvazione | RoHS CinaC UL US LISTEDEACRoHSUA |
| Banda proporzionale max. [bar] | 2.8 bar |
| Banda proporzionale max. [psi] | 40.6 psi |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 130 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -45 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 266 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -49 °F |
| Campo regolazione [bar] [Max] | 5.5 bar |
| Campo regolazione [bar] [Min] | 0.0 bar |
| Campo regolazione [psig] Pe [Max] | 80.00 psig |
| Campo regolazione [psig] Pe [Min] | 0.00 psig |
| Capacità stimata R134a [kW] | 6.10 kW |
| Capacità stimata R134a [TR] | 1.90 TR |
| Capacità stimata R22 [kW] | 8.60 kW |
| Capacità stimata R22 [TR] | 2.80 TR |
| Capacità stimata R404A/R507 [kW] | 7.70 kW |
| Capacità stimata R404A/R507 [TR] | 2.40 TR |
| Capacità stimata R407C [kW] | 7.90 kW |
| Capacità stimata R407C [TR] | 2.60 TR |
| China RoHS compliance | Yes |
| Compatibilità con i lubrificanti | Applicazioni senza olio |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. uscita [in] | 1 1/8 in |
| Dimensione ingresso [in] | 1 1/8 in |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Equipaggiamento | Presa di pressione valvola Schrader |
| EU RoHS compliance | Yes |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione press. e temp. |
| Impostazione di fabbrica [psig] | 29.0 psig |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale incisa |
| Ispezionabile | Parti di ricambio valvole KV |
| Massima pressione di test [bar] | 19.8 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 286.0 psig |
| Material Description | KVP 28 Evaporator Pres. Reg. I/7 |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 18.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 260 psig |
| N. dossier SCIP | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| Nome file approvazione | VALVOLA REFRIGERANTE 53R0 |
| Nome prodotto | Regolatore di pressione evaporatore |
| Nome prodotto dossier SCIP | KV |
| Nota valore Kv | A BANDA P MAX |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Prodotto identico | 034L0026 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 7 pz |
| Refrigerante(i) | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Refrigeranti certificati UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Refrigeranti senza olio | R1234ze(E)R513A |
| Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
| Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
| Tipo di prodotto | KVP 28 |
| UL mark | Yes |
| Valore Cv [gal/min.] | 9.250 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 8.000 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.979 Kilogram |
| Peso netto | 0.895 Kilogram |
| Volume | 3.213 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428410748 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |