Danfoss logo
KVP-product-category

KVP

Il KVP è montato nella linea di aspirazione dopo l'evaporatore e viene utilizzato per:
1. Mantenere una pressione di evaporazione costante e quindi una temperatura superficiale costante sull'evaporatore. La regolazione è modulante. Mediante la strozzatura nella linea di aspirazione, la quantità di gas refrigerante viene adattata al carico dell'evaporatore.
2. Proteggere da una pressione di evaporazione troppo bassa (ad esempio, come protezione contro il congelamento in un refrigeratore d'acqua). Il regolatore si chiude quando la pressione nell'evaporatore scende al di sotto del valore impostato.
3. Differenziare le pressioni di evaporazione in due o più evaporatori in sistemi con un solo compressore.

Features and benefits

  • Regolazione precisa e regolabile della pressione
  • Ampia capacità e gamma operativa
  • Progettazione dello smorzamento delle pulsazioni
  • Soffietto in acciaio inossidabile
  • Design angolare compatto per una facile installazione in qualsiasi posizione
  • Costruzione brasata “ermetica”
  • Valvola Schrader da 1/4 di pollice per prove di pressione
  • Disponibile con connessioni a saldare Flare e ODF.
  • KVP 12 – KVL 22: utilizzabile nella seguente gamma EX: Categoria 3 (Zona 2)