Danfoss logo
KVP Evaporator pressure regulator (solder), size 22

Regolatore di pressione evaporatore, KVP 35

034L1050

Dimensione ingresso [mm]: 35, Dim. uscita [mm]: 35, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Valore kv [m³/h]: 8, Max. Pressione di esercizio [bar]: 18

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoNo
ApprovazioneRoHS CinaC UL US LISTEDEACRoHSUA
Banda proporzionale max. [bar]2.8 bar
Banda proporzionale max. [psi]40.6 psi
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]130 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-45 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]266 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-49 °F
Campo regolazione [bar] [Max]5.5 bar
Campo regolazione [bar] [Min]0.0 bar
Campo regolazione [psig] Pe [Max]80.00 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min]0.00 psig
Capacità stimata R134a [kW]6.10 kW
Capacità stimata R134a [TR]1.90 TR
Capacità stimata R22 [kW]8.60 kW
Capacità stimata R22 [TR]2.80 TR
Capacità stimata R404A/R507 [kW]7.70 kW
Capacità stimata R404A/R507 [TR]2.40 TR
Capacità stimata R407C [kW]7.90 kW
Capacità stimata R407C [TR]2.60 TR
China RoHS complianceYes
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olio
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [in]1 3/8 in
Dim. uscita [mm]35.00 mm
Dimensione ingresso [in]1 3/8 in
Dimensione ingresso [mm]35.00 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EquipaggiamentoPresa di pressione valvola Schrader
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiValvole di regolazione press. e temp.
Impostazione di fabbrica [psig]29.0 psig
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale incisa
IspezionabileParti di ricambio valvole KV
Massima pressione di test [bar]19.8 bar
Massima pressione di test [psig]286.0 psig
Material DescriptionKVP 35 ODS I.P.DEL CODICE 034L
Max. Pressione di esercizio [bar]18.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]260 psig
N. dossier SCIP842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Nome file approvazioneVALVOLA REFRIGERANTE 53R0
Nome prodottoRegolatore di pressione evaporatore
Nome prodotto dossier SCIPKV
Nota valore KvA BANDA P MAX
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Prodotto identico034L0032
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo7 pz
Refrigerante(i)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Refrigeranti certificati ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigeranti senza olioR1234ze(E)R513A
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di prodottoKVP 35
UL markYes
Valore Cv [gal/min.]9.250 gal/min
Valore kv [m³/h]8.000 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.994 Kilogram
Peso netto0.93 Kilogram
Volume3.213 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428410946
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm