Danfoss logo
KVP pressure regulating valve

Regolatore di pressione evaporatore, KVP 22

034L0025

Dimensione ingresso [mm]: 22, Dim. uscita [mm]: 22, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Valore kv [m³/h]: 2.5, Max. Pressione di esercizio [bar]: 18

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoNo
ApprovazioneRoHS CinaC UL US LISTEDEACRoHSUA
Banda proporzionale max. [bar]1.7 bar
Banda proporzionale max. [psi]24.6 psi
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]130 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-45 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]266 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-49 °F
Campo regolazione [bar] [Max]5.5 bar
Campo regolazione [bar] [Min]0.0 bar
Campo regolazione [psig] Pe [Max]80.00 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min]0.00 psig
Capacità stimata R134a [kW]2.80 kW
Capacità stimata R134a [TR]0.90 TR
Capacità stimata R22 [kW]4.00 kW
Capacità stimata R22 [TR]1.30 TR
Capacità stimata R404A/R507 [kW]3.60 kW
Capacità stimata R404A/R507 [TR]1.20 TR
Capacità stimata R407C [kW]3.70 kW
Capacità stimata R407C [TR]1.20 TR
China RoHS complianceYes
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olio
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [in]7/8 in
Dim. uscita [mm]22.00 mm
Dimensione ingresso [in]7/8 in
Dimensione ingresso [mm]22.00 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EquipaggiamentoPresa di pressione valvola Schrader
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiValvole di regolazione press. e temp.
Impostazione di fabbrica [psig]29.0 psig
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale incisa
IspezionabileParti di ricambio valvole KV
Massima pressione di test [bar]19.8 bar
Massima pressione di test [psig]286.0 psig
Material DescriptionKVP 22 ODS
Max. Pressione di esercizio [bar]18.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]260 psig
N. dossier SCIP842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Nome file approvazioneVALVOLA REFRIGERANTE 53R0
Nome prodottoRegolatore di pressione evaporatore
Nome prodotto dossier SCIPKV
Nota valore KvA BANDA P MAX
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Prodotto identico034L1075
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Refrigeranti certificati ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigeranti senza olioR1234ze(E)R513A
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di prodottoKVP 22
UL markYes
Valore Cv [gal/min.]2.900 gal/min
Valore kv [m³/h]2.500 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.39 Kilogram
Peso netto0.35 Kilogram
Volume1.18 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428411844
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm