Danfoss logo
KVL Crankcase pressure regulator (flare), size 12

Regolatore pressione carter, KVL 10

034L1180

Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Valore kv [m³/h]: 3.2, Max. Pressione di esercizio [bar]: 18

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoNo
ApprovazioneRoHS CinaC UL US LISTEDEACRoHSUA
Banda proporzionale max. [bar]2.0 bar
Banda proporzionale max. [psi]29.0 psi
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]130 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-60 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]266 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-76 °F
Campo regolazione [bar] [Max]6.0 bar
Campo regolazione [bar] [Min]0.2 bar
Campo regolazione [psig] Pe [Max]87.00 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min]3.00 psig
Capacità stimata R134a [kW]5.30 kW
Capacità stimata R134a [TR]0.80 TR
Capacità stimata R22 [kW]7.10 kW
Capacità stimata R22 [TR]1.20 TR
Capacità stimata R404A/R507 [kW]6.30 kW
Capacità stimata R404A/R507 [TR]1.00 TR
Capacità stimata R407C [kW]6.40 kW
Capacità stimata R407C [TR]1.10 TR
China RoHS complianceYes
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olio
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [in]3/8 in
Dimensione ingresso [in]3/8 in
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiValvole di regolazione press. e temp.
Impostazione di fabbrica [psig]29.0 psig
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale incisa
IspezionabileParti di ricambio valvole KV
Massima pressione di test [bar]19.8 bar
Massima pressione di test [psig]286.0 psig
Material DescriptionKVL 10 ODS 3/8 I.P.DEL COD.034
Max. Pressione di esercizio [bar]18.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]260 psig
N. dossier SCIP842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Nome file approvazioneVALVOLA REFRIGERANTE 53R0
Nome prodottoRegolatore pressione carter
Nome prodotto dossier SCIPKV
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo18 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R407HR449BR454AR454CR455AR515BR516A
Refrigeranti certificati ULR407HR449BR515B
Refrigeranti senza olioR1234ze(E)R513A
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di prodottoKVL 10
UL markYes
Valore Cv [gal/min.]3.700 gal/min
Valore kv [m³/h]3.200 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.326 Kilogram
Peso netto0.304 Kilogram
Volume0.624 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428514248
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm