KVL
Il regolatore di pressione del carter tipo KVL viene montato sulla linea di aspirazione a monte del compressore.Il KVL proteggere il motore del compressore dai sovraccarichi all'avviamento dopo lunghi periodi di fermo o dopo cicli di sbrinamento(alta pressione nell'evaporatore).
Features and benefits
- Controllo della pressione preciso e regolabile
- Ampio campo di capacità e funzionamento
- Design con smorzatore delle pulsazioni
- Soffietto in acciaio inossidabile
- Struttura compatta ad angolo perinstallazione in qualsiasi posizione
- Costruzione “ermetica” a brasare
- Disponibile in un'ampia gamma di attacchi a cartella o a brasare ODF
- KVL 12 – KVL 22: può essere utilizzato nellaseguente gamma EX: categoria 3 (zona 2)