Danfoss logo
KVL Crankcase pressure regulator (flare), size 12

Regolatore pressione carter, KVL 15

034L0042

Dimensione ingresso [mm]: 16, Dim. uscita [mm]: 16, Tipo attacco ingresso: A cartella, Tipo attacco uscita: A cartella, Valore kv [m³/h]: 3.2, Max. Pressione di esercizio [bar]: 18

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoNo
ApprovazioneRoHS CinaC UL US LISTEDEACRoHSUA
Banda proporzionale max. [bar]2.0 bar
Banda proporzionale max. [psi]29.0 psi
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]130 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-60 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]266 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-76 °F
Campo regolazione [bar] [Max]6.0 bar
Campo regolazione [bar] [Min]0.2 bar
Campo regolazione [psig] Pe [Max]87.00 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min]3.00 psig
Capacità stimata R134a [kW]5.30 kW
Capacità stimata R134a [TR]0.80 TR
Capacità stimata R22 [kW]7.10 kW
Capacità stimata R22 [TR]1.20 TR
Capacità stimata R404A/R507 [kW]6.30 kW
Capacità stimata R404A/R507 [TR]1.00 TR
Capacità stimata R407C [kW]6.50 kW
Capacità stimata R407C [TR]1.10 TR
China RoHS complianceYes
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olio
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [in]5/8 in
Dim. uscita [mm]16.00 mm
Dimensione ingresso [in]5/8 in
Dimensione ingresso [mm]16.00 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiValvole di regolazione press. e temp.
Impostazione di fabbrica [psig]29.0 psig
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale incisa
IspezionabileParti di ricambio valvole KV
Massima pressione di test [bar]19.8 bar
Massima pressione di test [psig]286.0 psig
Material DescriptionKVL 15 CART
Max. Pressione di esercizio [bar]18.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]260 psig
N. dossier SCIP842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Nome file approvazioneVALVOLA REFRIGERANTE 53R0
Nome prodottoRegolatore pressione carter
Nome prodotto dossier SCIPKV
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Prodotto identico034L1242
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Refrigeranti certificati ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigeranti senza olioR1234ze(E)R513A
Tipo attacco ingressoA cartella
Tipo attacco uscitaA cartella
Tipo di prodottoKVL 15
UL markYes
Valore Cv [gal/min.]3.700 gal/min
Valore kv [m³/h]3.200 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.468 Kilogram
Peso netto0.405 Kilogram
Volume1.106 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428411776
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm