Danfoss logo
KVD Receiver pressure regulator (flare), size 15

Regolatore della pressione del ricevitore, KVD 12

034L0171

Dimensione ingresso [mm]: 12, Dim. uscita [mm]: 12, Tipo attacco ingresso: A cartella, Tipo attacco uscita: A cartella, Valore kv [m³/h]: 1.75, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoNo
ApprovazioneRoHS CinaC UL US LISTEDEACRoHSUA
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]130 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-45 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]266 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-49 °F
Campo regolazione [bar] [Max]20.0 bar
Campo regolazione [bar] [Min]3.0 bar
Campo regolazione [psig] Pe [Max]290.00 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min]44.00 psig
China RoHS complianceYes
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olio
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [in]1/2 in
Dim. uscita [mm]12.00 mm
Dimensione ingresso [in]1/2 in
Dimensione ingresso [mm]12.00 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EquipaggiamentoPresa di pressione valvola Schrader
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiValvole di regolazione press. e temp.
Caratteristica
Valore
Impostazione di fabbrica [psig]145.0 psig
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale incisa
IspezionabileParti di ricambio valvole KV
Massima pressione di test [bar]31.0 bar
Massima pressione di test [psig]450.0 psig
Material DescriptionKVD 12 CART
Max. Pressione di esercizio [bar]28.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]406 psig
N. dossier SCIP842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Nome file approvazioneVALVOLA REFRIGERANTE 53R0
Nome prodottoRegolatore della pressione del ricevitore
Nome prodotto dossier SCIPKV
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Refrigeranti certificati ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigeranti senza olioR1234ze(E)R513A
Tipo attacco ingressoA cartella
Tipo attacco uscitaA cartella
Tipo di prodottoKVD 12
UL markYes
Valore Cv [gal/min.]2.020 gal/min
Valore kv [m³/h]1.750 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.484 Kilogram
Peso netto0.425 Kilogram
Volume1.18 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428411318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm