KVD
Il KVD è un regolatore modulante della pressione del ricevitore. Si apre al diminuire della pressione nel ricevitore e trasferisce gas caldo per mantenerla al valore tarato (regolabile).
KVD e KVR formano un sistema di regolazione usato per mantenere costante e adeguatamente alta la pressione nel condensatore e nel ricevitore negli impianti conrecupero di calore ed in quelli di condizionamento con condensazione ad acqua.
Features and benefits
- Controllo della pressione preciso e regolabile
- Ampio campo di capacità e di intervalli di funzionamento
- Design con smorzatore delle pulsazioni
- Soffietto in acciaio inossidabile
- Struttura compatta ad angolo per installazione in qualsiasi posizione
- Costruzione “ermetica” a brasare
- 1⁄4" per la prova pressione
- Disponibile con attacchi a cartella ed ODF a brasare
- Può essere utilizzato come valvola di scarico dalla pressione di alta al lato di aspirazione
- Può essere utilizzato nella seguente gamma EX: categoria 3 (zona 2)