Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Liq. level switch accessories |
| Approvazione | CMIMEACLLC CDC TYSK |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 149 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
| Categoria | I |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Collegamento elettrico standard | DIN 43650 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Interruttore a galleggiante |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | Pg 11 |
| Dimensioni attacco [in] | 3/4 in |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Gruppo fluido | 12 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 65 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Ispezionabile | Liq. level switch spare parts |
| Material Description | AKS38 ANSI DN20 |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 28.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 406 psig |
| Nome prodotto | Interruttore di livello del liquido |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Standard di collegamento | ASME B 16.11 |
| Tipo di attacco | A saldare a tasca |
| Tipo di prodotto | AKS 38 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 11.318 Kilogram |
| Peso netto | 10.896 Kilogram |
| Volume | 26.391 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428242202 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |