KP
I pressostati KP sono utilizzati negli impianti di refrigerazione e condizionamento dell'aria per proteggere da pressioni di aspirazione eccessivamente basse o pressioni di mandata eccessivamente elevate. I pressostati KP sono impiegati anche per l'avvio e l'arresto di compressori frigoriferi e ventilatori su condensatori raffreddati ad aria. Un pressostato KP può essere collegato direttamente a un motore CA monofase fino a circa 2 kW oppure installato nel circuito di controllo di motori CC e motori CA di grandi dimensioni. I pressostati KP sono dotati di un interruttore unipolare a due vie (SPDT). La posizione dell'interruttore è determinata dalla taratura del pressostato e dalla pressione al connettore. I pressostati KP sono disponibili con grado di protezione IP30, IP44 e IP55.
Features and benefits
- Tempo di rimbalzo brevissimo grazie alla funzione SnapAction
- Funzione di viaggio manuale
- Modelli KP6, KP7, KP17 e KP47 con elemento a doppio soffietto di sicurezza
- Resistente alle vibrazioni e agli urti
- Design compatto
- Elemento a soffietto completamente saldato
- Elevata affidabilità sia elettrica che meccanica