Pressostati accoppiati
Product types shown: 2

KP
I pressostati KP sono utilizzati negli impianti di refrigerazione e condizionamento dell'aria per proteggere da pressioni di aspirazione eccessivamente basse o pressioni di mandata eccessivamente elevate. I pressostati KP sono impiegati anche per l'avvio e l'arresto di compressori frigoriferi e ventilatori su condensatori raffreddati ad aria. Un pressostato KP può essere collegato direttamente a un motore CA monofase fino a circa 2 kW oppure installato nel circuito di controllo di motori CC e motori CA di grandi dimensioni. I pressostati KP sono dotati di un interruttore unipolare a due vie (SPDT). La posizione dell'interruttore è determinata dalla taratura del pressostato e dalla pressione al connettore. I pressostati KP sono disponibili con grado di protezione IP30, IP44 e IP55.

KPU
The KPU pressure switches are designed for use in refrigeration and air-conditioning systems to protect the systems from excessively low suction pressure or too high discharge pressure. They can also be applied to start and stop compressors and the fans of air-cooled condensers. The KPU pressure switches, in single and dual versions cover a comprehensive range of applications, and are designed for use with HCFC and non-flammable HFC refrigerants.