Pressostati differenziali
Product types shown: 3

MP54 / MP55 / MP55A
I pressostati differenziali olio MP 54 ed MP 55 sono pressostati di sicurezza usati per proteggere i compressori frigoriferi da pressioni troppo basse dell'olio di lubrificazione. Se la pressione dell’olio si abbassa eccessivamente, il pressostato differenziale arresta il compressore dopo un determinato periodo di tempo. I pressostati MP 54 e 55 sono utilizzati negliimpianti frigoriferi con refrigeranti HCFC e HFC non infiammabili. MP 55A può essere inoltre utilizzato negli impianti con refrigerante R717. Può inoltre essere usato in impianti con refrigeranti HCFC e HFC non infiammabili. L'MP 54 ha un differenziale di pressione fisso. Incorpora inoltre un relè termico con un tempo d'intervento fisso. Gli MP 55 e 55A hanno un differenziale di pressione regolabile e sono disponibili con e senza relè termico.

MP55E
MP55E oil differential pressure switches are used as safety switches to protect refrigeration compressors against low lubricating oil pressure.
If the oil pressure fails the oil differential pressure control stops the compressor. MP55E for HCFC, HFC and HC refrigerants are equipped with gold-plated SPDT contacts, which react directly on the differential pressure without time delay.
The units are designed to operate in explosive zones acc. to 2014/34/EU, Atex directive, explosive zone 2, surface equipment, category 3.
MP55E are delivered with ¼ inch solder connections to ensure a hermetic installation.
RT
An RT pressure switch contains a pressure operated single-pole changeover contact, the position of which depends on the pressure in the inlet connection and the set scale value. The RT series includes pressure switches for general applications within industrial and marine refrigeration. The RT series also includes differential pressure switches, pressure switches for neutral zone regulation, and special pressure switches with gold-plated contact surfaces for PLC applications.