Danfoss logo
MP54 / MP55 / MP55A-product-category

MP54 / MP55 / MP55A

I pressostati differenziali olio MP 54 ed MP 55 sono pressostati di sicurezza usati per proteggere i compressori frigoriferi da pressioni troppo basse dell'olio di lubrificazione. Se la pressione dell’olio si abbassa eccessivamente, il pressostato differenziale arresta il compressore dopo un determinato periodo di tempo. I pressostati MP 54 e 55 sono utilizzati negliimpianti frigoriferi con refrigeranti HCFC e HFC non infiammabili. MP 55A può essere inoltre utilizzato negli impianti con refrigerante R717. Può inoltre essere usato in impianti con refrigeranti HCFC e HFC non infiammabili. L'MP 54 ha un differenziale di pressione fisso. Incorpora inoltre un relè termico con un tempo d'intervento fisso. Gli MP 55 e 55A hanno un differenziale di pressione regolabile e sono disponibili con e senza relè termico.

Features and benefits

  • Ampio campo di regolazione
  • Utilizzabili con i refrigeranti HCFC e HFC non infiammabili
  • Morsettiera sulla parte frontale dello strumento
  • Idoneo per corrente alternata e continua (CA e CC)
  • Ingresso cavo filettato per cavi di 6 – 14 mm di diametro
  • Possono essere usati negli impianti a bassa temperatura, di refrigerazione e di condizionamento aria
  • Minimo differenziale di contatto