Danfoss logo
Assisted lidt operated Solenoid valves, type EV250B NC 3/4 with coil

EV250B, Aðgerð: NC, G, 3/4, 6 m³/h, EPDM

032U161402

Ráðlagðir miðlar: Technical & Soft Water, Vottun: SINTEF; PZH; CE, Efni meginhluta: DZR-látún, Vinnsla: Lyftustýrt, Fjöldi leiða: 2/2
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B

Ráðlagður skipti: 018F7397, 032U161402, 042N1256, 132U2454

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áætl. tími til loka, vatn [ms]100 ms
Áætl. tími til opn., vatn [ms]150 ms
AðgerðNC
Aflnotkun [W] DC16.0 W
ApplicationLokað og Tæmt
Aths. vikmarka miðla-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 barLítið tærandi miðlar
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspóluAukabúnaður segulloka
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]6.950 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaDZR-látún
Efni tengingarDZR-látún
Efni þéttingarEPDM
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi leiða2/2
Gerð tengingarG
Hám. prófunarþrýst. [bör]15.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]217.5 psig
Hám. seigja miðla [cSt]50 cSt
Hám. vinnuþrýstingur [bör]10.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]145 psig
Heiti gerðarEV250B 18
Heiti varahlutaforritsEV250B
Heiti vöruSolenoid valve
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP65
Kv gildi [m³/h]6.000 m³/h
Lykill tæknilýsingarEV250B 18BD G 34E NC000 BB024D
Material DescriptionValve EV250B 18BD G 34E NC000 BB024DS
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]120 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
NothæftVarahlutir segulloka
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarTechnical & Soft Water
RafmagnstengingSpaði DIN 43650-A
SCIP-málsskjalanr.23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
Snið magns á pakkningu12 pc
SpólugerðBB
SpóluvalÁfest
Stærð ops [mm]18.00 mm
Stærð stýriliða13.5 mm
Stærð stýriliða [to]0.53 in
Stærð tengingar [to]3/4
Stærðarbrot ops [to]3/4 in
Stýriliðakerfi [mm]13.5 mm
StýriliðiB
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
Umhverfishitastig hám. [°C]80 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]176 °F
VinnslaLyftustýrt
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumEV250B NC - solenoid valve
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV250B
VottunCEPZHSINTEF
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]10.000 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.000 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]145.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]0.000 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.168 Kilogram
Net weight1.106 Kilogram
Volume1.276 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423198573
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm