Danfoss logo
Spare part, 018F Coil Type B

042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z spólugerð B, Kapaltengill

042N1256

Notað fyrir vöru: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z spólugerð B, Heiti gerðar: Kapaltengill

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Blokkarefni útstöðvarPA66 + 25%GF
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni þéttisSilicone
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC250 V
Form rafmagnstengingarForm A
Gerð meginhlutaÓgegnsætt
Gerð þéttisPlan
Haldaraefni kapalsPA6 + 20% GF
Hám. raftengisviðnáms [mOhm]15 mOhm
Hám.straumur vinnslu [A]16.00 A
Heiti gerðarKapaltengill
Heiti vöruCable plug
IP-tala umlykisIP67
Kapalþvermál [mm] [hám.]9.0 mm
Einkenni
Gildi
Kapalþvermál [mm] [lágm.]4.0 mm
Kapalþvermál [to] [hám.]0.35 in
Kapalþvermál [to] [lágm.]0.16 in
Leiðarastærð, hám. [mm2]1.5 mm²
LiturGrár
Material DescriptionAccessory Cable Plug IP67, EN175301-803
Notað fyrir vöru018F Coil Type B018Z spólugerð B042N Coil Type B
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raftengi2 + PE
Snið magns á pakkningu100 pc
Staðall rafmagnstengingarDIN EN 175301-803A
Supply voltage [V] DC250.00 V
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]125 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]257 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
VöruhópurSolenoid coil accessories
VörutegundSpare part
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight26 Gramm
Net weight25 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.034 Liter
EAN/UPC5715162295557