Danfoss logo
Liquid level switch, AKS 38

AKS 38, Stúfsuða

148H3204

Gerð tengingar: Stúfsuða, IP-tala umlykis: IP65, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 28

Ráðlagður skipti: 084H6001, 084H6002, 084H6003, 084H6004, 148H3204

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruLiq. level switch accessories
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlokkurI
Gerð tengingarStúfsuða
Hám. vinnuþrýstingur [bör]28.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]406 psig
Heiti vöruLiquid level switch
Hitasvið [°C] [hám.]65 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-50 °C
Hitasvið [°F] [hám.]149 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
Einkenni
Gildi
IP-tala umlykisIP65
KæliefniR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Material DescriptionAKS 38 FLOTROFI M/FLÖNSUM ANSI
NothæftLiq. level switch spare parts
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Staðall rafmagnstengingarDIN 43650
Stærð rafmagnstengingarPg 11
Stærð tengingar [to]1 in
TengistaðallASME B 36.10M SCHEDULE 80
Vökvahópur12
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingFlotrofi
VörutegundAKS 38
VottunCMIMEACLLC CDC TYSK

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight10.885 Kilogram
Net weight8 Kilogram
Volume24.43 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428242219
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm