Danfoss logo
Liquid level switch, AKS 38

Folyadékszint-kapcsoló, AKS 38, NPT

148H3207

Csatlakozás típusa: NPT, Védettség: IP65, Max. Üzemi nyomás [bar]: 28

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaNPT
Csatlakozási méret [hüvelyk]3/4 in
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos csatlakozás méretePg 11
Elektromos csatlakozó szabványaDIN 43650
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport12
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]149 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-58 °F
Hűtőközeg(ek)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
KategóriaI
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionAKS 38 Float switch, FPT NPT DN20
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [bar]28.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]406 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásANSI/ASME B1.20.1
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Spare part (EF013237)TRUE
SzervizelhetőLiq. level switch spare parts
TanúsítványCMIMEACUA
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásÚszókapcsoló
TerméknévFolyadékszint-kapcsoló
TerméktartozékokLiq. level switch accessories
TerméktípusAKS 38
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg10.965 Kilogramm
Nettó súly10.038 Kilogramm
Folyadékmennyiség25.069 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428242189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm