Danfoss logo
LLS 4000 G_thread

Folyadékszint-kapcsoló, LLS 4000U, NPT, 3/4

084H6003

Csatlakozás típusa: NPT, Csatlakozó mérete [mm]: 25, Védettség: IP67, Max. Üzemi nyomás [bar]: 140

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Accessory (EF013236)TRUE
Áramfogyasztás [W]2.0 W
Bluetooth-jel hatótávolsága (~) [m]3 m
CE tanúsítványYes
Csatlakozás anyagaAcél
Csatlakozás belső/külsőKülső
Csatlakozás típusaNPT
Csatlakozási méret [hüvelyk]3/4
Csatlakozó mérete [mm]25 mm
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.M12
Elektromos csatlakozás mérete4 tű
Elektromos csatlakozó male/femaleApa
Elektromos csatlakozó szabványaEN 61076-2-101
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FelépítésKonfig. NC/NO relé
Folyadék csoport12
HMI felépítéseDanfoss LLS alkalmazás
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]248 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-58 °F
Hűtőközeg(ek)R134aR22R404AR410AR717
KategóriaArt. 4, par. 3
Készüléktest anyagaRozsdamentes acél
Kimeneti relé árama [mA]200 mA
Kimeneti relé DC feszültsége [V]30 V
Kimeneti relé típusaSzilárdtest
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kommunikáció típusaBluetooth
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]65 °C
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]149 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionLLS 4000U NPT 3/4 in.
Max. Üzemi nyomás [bar]140.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]2031 psig
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Normál csatlakozásANSI/ASME B1.20.3
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.]99 % RH
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.]4 % RH
SCIP dosszié számf384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7
SCIP dosszié terméknévLLS 4000
Spare part (EF013237)TRUE
Supply voltage [V] DC24.00 V
SzervizelhetőLiq. level switch spare parts
TanúsítványANATELCECMIITCMIMEACFCCNBTCTYSKUA
Tárolási hőmérséklet-intervallum [°C] [max.]85 °C
Tárolási hőmérséklet-intervallum [°C] [min.]-40 °C
Tárolási hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]185 °F
Tárolási hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásFolyadékszint-kapcsoló
TerméknévFolyadékszint-kapcsoló
TerméktartozékokLiq. level switch accessories
TerméktípusLLS 4000U
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.38 Kilogramm
Nettó súly0.343 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.521 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428681285
Proposition 65No significant risk