Danfoss logo
Liquid level switch, AKS 38

Folyadékszint-kapcsoló, AKS 38, Hegesztötokos

148H3206

Csatlakozás típusa: Hegesztötokos, Védettség: IP65, Max. Üzemi nyomás [bar]: 28

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaHegesztötokos
Csatlakozási méret [hüvelyk]1 in
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos csatlakozás méretePg 11
Elektromos csatlakozó szabványaDIN 43650
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport12
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]149 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-58 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]65 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-50 °C
Hűtőközeg(ek)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
KategóriaI
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionAKS38 Float switch,Socket weld ANSI DN25
Max. Üzemi nyomás [bar]28.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]406 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 16.11
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőLiq. level switch spare parts
TanúsítványCMIMEACUA
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásÚszókapcsoló
TerméknévFolyadékszint-kapcsoló
TerméktartozékokLiq. level switch accessories
TerméktípusAKS 38
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg11.188 Kilogramm
Nettó súly8 Kilogramm
Folyadékmennyiség25.069 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428242196
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm