Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Illesztővarratos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1 in |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektromos csatlakozás mérete | Pg 11 |
| Elektromos csatlakozó szabványa | DIN 43650 |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Folyadék csoport | 12 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 149 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -58 °F |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 65 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -50 °C |
| Hűtőközeg(ek) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Kategória | I |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | AKS 38 Float switch, Butt weld, ANSI DN2 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 28.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 406 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szervizelhető | Liq. level switch spare parts |
| Tanúsítvány | CMIMEACLLC CDC TYSK |
| Termékcsoport | Kapcsolók és termosztátok |
| Termékleírás | Úszókapcsoló |
| Terméknév | Folyadékszint-kapcsoló |
| Terméktartozékok | Liq. level switch accessories |
| Terméktípus | AKS 38 |
| Védettség | IP65 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 10.885 Kilogramm |
| Nettó súly | 8 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 24.43 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428242219 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |