Danfoss logo
EKC 331, EKC 331T

Csoportaggregát-szabályzó, EKC 331T

084B7105

Funkció: Kompresszor, kondenzátor, Tápfeszültség [V] AC: 230, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 16

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Javasolt csere: 080G0289, 080Z0191

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazási területTeljesítményvezérlés
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Egyéb RoHS dokumentációEAEU RoHS
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióKompresszor, kondenzátor
I/O csatlakozók max. száma8 pc
Kijelző elölIgen
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszorok max. száma4 pc
Kompresszorteljesítmény-módLépés
Kondenzátorvezérlő típusaNyomás/hőmérséklet
Material DescriptionEKC 331T, Temp. Controller
Mennyiség csomagolási módonként16 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
Tulajdonság
Érték
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szabályozó típusaTeljesítményszabályozó
SzervizelhetőNem
TanúsítványC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Tápfeszültség [V] AC230 V
Teljesítményfelvétel [VA]5.0 VA
Teljesítményszabályozási bemenetNyomás/hőmérséklet
Teljesítményszabályozási módNZ
TermékcsoportKompresszor-/kondenzátorszab.
TermékjellemzőkÉjszakai visszaállításPlugin foglalat
TerméknévCsoportaggregát-szabályzó
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusEKC 331T
Ventilátor vezérlési módjaNZ
Ventilátorok max. száma5 pc
Ventilátorteljesítmény szabályozásaLépés

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.356 Kilogramm
Nettó súly0.32 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.574 Liter
EAN/UPC5702428087858